Produktet kan afvige fra billedet
MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
Art. nr.: | 526059 |
Vægt: | 0.024 kg |
Country of origin: | CZ |
Kontakt os for leveringsdato
Commercial data
customs tariff number | 85414090 |
---|---|
GTIN | 4048879024556 |
Pakke-enhed | 1 |