Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS
Produktet kan afvige fra billedet

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

8 x 24 V DC
Art. nr.: 57120
Vægt: 0.074 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Potential distributor
8× 24 V DC
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×52.5 mm
Module supply
Operating voltage max. 30 V DC
Total current max. 10 A
Commercial data
country of origin TH
customs tariff number 85369010
EAN 4048879422437
eClass 27379201
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 57120_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 57120_4705-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 57120_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 57120_p8_2_50.zip
  • Hent Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Hent Manuals 57120_hdb_x_12.zip
cULus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger