Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS
Produktet kan afvige fra billedet

BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS

M12 female 0°, b-cod. with termination resistor
Art. nr.: 7000-14091-0000000
Vægt: 0.01 kg
I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

PROFIBUS
Terminating resistor
Female
M12, 4-pole
B-coded
Form
Form 14091
Technical Data
Operating voltage max. 30 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
General data
Temperature range -25...+85 °C
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85331000
EAN 4048879419123
eClass 27061801
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Information: China-RoHS EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus
CANopen
DeviceNet
* Plus moms og forsendelsesomkostninger