Tilgængelighed
Application
Cable Type 

Hvis du ikke er sikker på, hvilken kabeltype du skal vælge, skal du først indstille dit filter til "omgivelsesbetingelser", derefter "temperaturområde" og "godkendelser". Dette begrænser antallet af egnede kabeltyper.
🎓 #MurrEkspertTip:
Til de fleste applikationer anbefaler vores specialister kabeltypen: PUR.
Temperature range (mobile) (Grad C)
Ambient Conditions
Cable length

🎓 #MurrEkspertTip
Hvis den ønskede længde ikke er på lager, anbefaler vi at vælge en standardlængde. Dette reducerer produktionstiden og dermed leveringstiden.
Vores standardlængder:
- Linjer med stik:
0,3m, 0,6m, 1m, 1,5m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m - Bulk kabel:
100m, 500m - Flangeforbindelser:
0,2m, 0,5m, 1m - Forhandlerlinjer
3m, 5m, 10m, 15m
No. of wires
Jacket Color