Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
M12 female 0° B-cod. screw terminal shielded  7000-14021-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

M12 female 0° B-cod. screw terminal shielded

5-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded
Art. nr.: 7000-14021-0000000
Vægt: 0.06 kg
Country of origin:  HU
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

Female straight
M12, 5-pole
B-coded
shielded
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 6...8 mm
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Certificate
Bus technologies
Bus technologies

Form
Form 14021
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category II
Coding B-coded
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Connection cross section max. 0.75 mm²
Sealing range (cable Ø) 6...8 mm
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
Housing Zinc die casting, matte nickel plated
General data
Material gasket FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -40...+85 °C
Dimensions H×W×D 57×20×20 mm
Product article number of manufacturer 7000-14021-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
customs tariff number 85366990
EAN 4048879198622
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approval: UL Registered CA 7000-14021-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 7000-14021-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf
  • Hent Construction files: STP 7000-14021_stp_x_a.zip
  • Hent Document: Installation guide 7000-14021-0000000_ina_x_01.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf

  • PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA 100m
    Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
    3.151,98 DKK
---- Afisoleringstang ----
---- Tilslutningskabel ----
  • PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    3.332,76 DKK
  • PUR 5x0.75 shielded gy 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    3.242,37 DKK
---- Momentnøgle ----
---- Kabelklipper ----
---- Kabelskærer ----
---- Crimptang ----
---- Kabelskræller ----
---- Sideskærer ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger