Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
M12 female 0° A-cod. screw terminal  7000-13381-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

M12 female 0° A-cod. screw terminal

5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, shielded

Art. nr.: 7000-13381-0000000
Alternative varer:   
Vægt: 0.06 kg
Country of origin:  HU
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Female straight
M12, 5-pole
shielded
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm

Side 1
Family construction form M12
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 60 V
Operating voltage DC max. 60 V
Current operating per contact max. 4 A
Installation
Connection cross section max. 0,75 mm²
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Material data
Coating housing nickel plated
Material housing Brass
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 4 mm
Clamping range max. 6 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879198806
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-13381_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-13381-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

  • PVC 5x0.34 shielded bk UL/CSA 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    2.095,36 DKK
---- Momentnøgle ----
---- Sideskærer ----
---- Tilslutningskabel ----
  • PUR 5x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    3.873,00 DKK
  • PVC 5x0.34 shielded gy UL/CSA 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    2.095,36 DKK
---- Kabelskærer ----
---- Afisoleringstang ----
---- Kabelklipper ----
---- Crimptang ----
---- Kabelskræller ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger