Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
M8 male 90° A-cod. solder pins  7000-08441-0000000
Produktet kan afvige fra billedet

M8 male 90° A-cod. solder pins

3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm

Art. nr.: 7000-08441-0000000
Alternative varer:    7000-08331-0000000
Vægt: 0.026 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Male 90°
M8, 3-pole
with solder pins
Connection cross section: max. 0.25 mm²

Side 1
Family construction form M8
Degree of protection (EN IEC 60529) IP67
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. 60 V
Operating voltage DC max. 60 V
Current operating per contact max. 4 A
Installation
Connection cross section max. 0,25 mm²
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree inserted, screwed
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. 3,5 mm
Clamping range max. 5 mm
Height 34,6 mm
Width 18,5 mm
Depth 12 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -25 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879224642
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 7000-08441_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-08441-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

  • PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 500m
    Er producered til dig med høj prioritet
    5.478,31 DKK
---- Kabelskærer ----
---- Afisoleringstang ----
---- Tilslutningskabel ----
  • PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 100m
    Er producered til dig med høj prioritet
    1.233,69 DKK
---- Kabelskræller ----
---- Sideskærer ----
---- Kabelklipper ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger