Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
M12 male receptacle A-cod. front mount
Produktet kan afvige fra billedet

M12 male receptacle A-cod. front mount

wires PP 4x0.34 1m
Art. nr.: 7000-13501-9710100
Vægt: 0.045 kg
I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Form
Form 13501
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Compression gland M12 (SW14)
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
General data
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C
Cables
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PUR
Outer Ø 1.3 mm ±5%
Cable number 971
Temperature range (fixed) -40...+90 °C
Temperature range (mobile) -25...+90 °C
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85444290
EAN 4048879294584
eClass 27279220
Pakke-enhed 1.000
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Hent Construction files: STP 7000-13501_stp_x_a.zip
  • Hent Information: China-RoHS EPUP-E_CHR_x_1.pdf
Approvals
* Plus moms og forsendelsesomkostninger