Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
M8 male receptacle front mount
Produktet kan afvige fra billedet

M8 male receptacle front mount

wires PP 3x0.25 0,2m
Art. nr.: 7000-08552-9700020
Alternative varer:    7000-08551-9700020
Vægt: 0.011 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Flange male
M8, 3-pole
Front mounting
with multi-strand wire
Form
Form 08552
Cables
Cable number 970
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (br, bk, bl)
Outer Ø 1.1 mm ±5%
Temperature range (fixed) -40...+90 °C
Temperature range (mobile) -25...+90 °C
Bend radius (fixed) 5× outer Ø
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M8×1 mm) recommended torque 0.4 Nm, self-securing
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
General data
Temperature range -25...+85 °C
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85444290
EAN 4048879435130
eClass 27279220
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
UR
* Plus moms og forsendelsesomkostninger