Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
DIN-RAIL ADAPTER  27905
Produktet kan afvige fra billedet

DIN-RAIL ADAPTER

Art. nr.: 27905
Vægt: 0.03 kg
Country of origin:  DE
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

with fixing screws, plastic

Mechanical data | Mounting data
Height 82 mm
Width 50 mm
Depth 15 mm

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27370419
ECLASS-7.0 27370419
ECLASS-8.0 27370419
ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.1 27370419
ECLASS-11.1 27370419
ECLASS-12.0 27370419
ETIM-5.0 EC001583
customs tariff number 85389099
GTIN 4048879062770
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: STP 27905_stp_d_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Plus moms og forsendelsesomkostninger