Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Produktet kan afvige fra billedet

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Art. nr.: 44228
Alternative varer:    44207
Vægt: 0.171 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Current input signals
Load approx. 250 Ω
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85437090
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger