Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT  44212
Produktet kan afvige fra billedet

MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..20 mA - OUT: 0..10 V
Art. nr.: 44212
Alternative varer:    6644212
Vægt: 0.171 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Frequency max. 500 Hz
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Test isolation voltage 1.5 kV
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Product article number of manufacturer 44212

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
customs tariff number 85437090
EAN 4048879028462
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 44212_04-08.17_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 44212_04-08.17_ce_z_e.pdf
  • Hent Information: MTTF Report 44212_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* Plus moms og forsendelsesomkostninger