Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD
Produktet kan afvige fra billedet

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD

IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Art. nr.: 44332
Alternative varer:    6644332
Vægt: 0.054 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

INPUT: 0...100 °C
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC), smoothed
Operating current max. 80 mA
Cable resistance (without Pt100) max. 100 Ω (3-wire technology)
Output signals at 0...10 V DC max. 25 mA, overload protected
Output signals at 0...20 mA max. 500 Ω RL
Output signals at 4...20 V mA max. 500 Ω RL
Tolerance ±1% from end value
General data
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Description
Functional description The Murrelektronik temperature converter module works in conjunction with a temperature sensor PT100 (IEC 751/EN 60751) and converts the temperature into a standard signal format of (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). The MTW modules supply a constant curre
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85437090
EAN 4048879028240
eClass 27210990
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 44332_1823-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Installation Instructions 44332_ina_2_10.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger