Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR  21173
Produktet kan afvige fra billedet

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 110/230VAC
Art. nr.: 21173
Vægt: 0.012 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technical Data
Input voltage 110...250 V AC/DC
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Damping factor approx. 1.5× UN
Connection wires Plug contact
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 40×34.5×15 mm
Appropriate contactors
A 26...A 110

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 85363010
EAN 4048879020008
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Approval: EAC 21173_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Hent Approval: UL Registered CA 21173_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 21173_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Hent Document: Product data 21172_pd_x_10.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 21173_10-07.21_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 21173_10-07.21_ce_z_a.pdf

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger