Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR  26277
Produktet kan afvige fra billedet

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 24VDC
Art. nr.: 26277
Vægt: 0.064 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

24 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technical Data
Input voltage 0...30 V AC/DC
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Damping factor approx. 1.5× UN
Connection wires self-securing cable forks
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 20×11.5×7.5 mm
Appropriate contactors
B 6, BC 6, VB 6, KC 6

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 85363010
EAN 4048879018067
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Approval: CSA CA 26277_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent Approval: EAC 26277_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Hent Approval: UL Registered CA 26277_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 26277_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Hent Document: Product data 26079_pd_x_10.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 26277_11-07.21_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 26277_11-07.21_ce_z_a.pdf

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger