Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR  21143
Produktet kan afvige fra billedet

ALLEN-BRADLEY CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 240VAC/DC

Art. nr.: 21143
Vægt: 0.012 kg
Country of origin:  CZ
Kontakt os for leveringsdato
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate

Compatibility | Compatible with
Appropriate contactors 100-M
Electrical data
Damping factor 1.5× UN
Electrical data | Input
Input voltage AC min. 110 V
Input voltage AC max. 250 V
Input voltage DC min. 110 V
Input voltage DC max. 250 V
Installation | Connection
Connection information flexible connection wires
Device protection | Media
Flame resistance flame retardant
Mechanical data | Material data
Combustibility class housing (UL94) V-0
Material housing Plastic
Mechanical data | Mounting data
Height 20 mm
Width 10 mm
Depth 32 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
customs tariff number 85363010
GTIN 4048879020060
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Approval: CSA CA 21143_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger