Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Produktet kan afvige fra billedet

MOTOR SUPPRESSOR

RC, 3x575VAC/7,5kW
Art. nr.: 23006
Vægt: 0.131 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

3× 575 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
General data
Connection approx. 250 mm, single cores 0.5 mm², with self-securing fork terminal ends M4
Dimensions H×W×D 75×45×42 mm
Temperature range -20...+60 °C
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879019613
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 23006_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 23006_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 23006_11-11.19_ce_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 23006_dxf_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 23006_stp_x_a.zip
cURus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger