Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Produktet kan afvige fra billedet

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW
Art. nr.: 23170
Vægt: 0.058 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

3× 400 V AC
VDR
isolated M6
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Ring terminals isolated M6
Frequency 10...400 Hz
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879018937
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 23170_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 23170_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger