Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR  26051
Produktet kan afvige fra billedet

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Zener diode, 24VDC
Art. nr.: 26051
Vægt: 0.012 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

24 V DC
Diode/Z-Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate
Certificate

Technical Data
Input voltage 12...30 V DC
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Damping factor approx. 1.5× UN
Connection wires self-securing cable forks
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 11×27×24 mm
Appropriate contactors
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 85363010
EAN 4048879018487
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Approval: EAC 26051_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Hent Construction files: DXF 26051_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 26051_stp_x_a.zip
  • Hent Document: Product data 22002_pd_x_11.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 26051_08-06.21_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 26051_08-06.21_ce_z_a.pdf

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger