Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Produktet kan afvige fra billedet

SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR

Diode, 0...240VDC
Art. nr.: 26588
Vægt: 0.02 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

24...240 V DC
Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
3 TH 3/4; 3 TF 30...35; 3 TF 40...45
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires self-securing cable forks
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 35×22×30 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879017428
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 26588_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
CSA
* Plus moms og forsendelsesomkostninger