Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Produktet kan afvige fra billedet

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W
Art. nr.: 20682
Vægt: 0.016 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
universal
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires flexible connection wires
max. power (W) 20 W (VA)
General data
Dimensions H×W×D 22×27×11 mm
Temperature range -20...+70 °C
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879020343
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 20682_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 20682_11-11.14_ce_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
CSA
* Plus moms og forsendelsesomkostninger