Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Produktet kan afvige fra billedet

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode, 24….240 VDC, 50 W
Art. nr.: 26020
Vægt: 0.017 kg
I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

24...240 V DC
Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Technical Data
max. power (W) 50 W (VA)
General data
Dimensions H×W×D 20×43×12 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
universal
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879018647
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 26020_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
CSA
* Plus moms og forsendelsesomkostninger