Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS  26120
Produktet kan afvige fra billedet

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

Diode combination, 24 VDC, 25 W
Art. nr.: 26120
Vægt: 0.012 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

24 V DC
Z-Diode
For other configurations and voltages, please inquire.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technical Data
Input voltage 0...240 V DC
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Damping factor approx. 1.5× UN
Connection wires self-securing cable forks
max. power (W) 25 W
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 30×20×13 mm
Appropriate contactors
universal

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
customs tariff number 85363010
EAN 4048879018272
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Approval: CSA CA 26120_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent Approval: EAC 26120_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Hent Construction files: DXF 26120_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 26120_stp_x_a.zip
  • Hent Document: Product data 20001_pd_x_10.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 26120_16-07.21_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 26120_16-07.21_ce_z_a.pdf

---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger