Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR
Produktet kan afvige fra billedet

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kV
Art. nr.: 23220
Vægt: 0.047 kg
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

3× 575 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
General data
Connection Connection wires
Mounting method snap on Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 with spring connention
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 42×45×31 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85363010
EAN 4048879412742
eClass 27371013
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 23220_04-01.13_ce_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 23220_dxf_x_a.7z
  • Hent Drawing Files 23220_stp_x_a.7z
  • Hent Installation Instructions 23220_ina_d_a.pdf
cURus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger