Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MKS/BCD-1300 DIODE MODULES  67079
Produktet kan afvige fra billedet

MKS/BCD-1300 DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal
Art. nr.: 67079
Vægt: 0.131 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

Universal diode 1 300 V, 1 A
Diode logic for converting hexadecimal to binary numbers
Certificate
Certificate

General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Dimensions H×W×D 86×67.5×62 mm
Product article number of manufacturer 67079

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
customs tariff number 85411000
EAN 4048879041829
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-11-20_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 67079_03-08.21_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 67079_03-08.21_ce_z_a.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger