Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
ASSEMBLY MODULE MP 12
Produktet kan afvige fra billedet

ASSEMBLY MODULE MP 12

Mounting rail / screw-type terminal
Art. nr.: 62010
Vægt: 0.108 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

12 pairs of solder pins
screw terminals connected to solder pin pairs
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Operating current max. 5 A
Distance of solder pins 24 mm
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm², pairs of solder pins (spacing 5 mm)
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) or screwable
Housing Plastic, flame retardant. Open design.
Dimensions H×W×D 63×70×36 mm
Temperature range -20...+60 °C
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85369010
EAN 4048879042253
eClass 27260710
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger