AMMDU OPTO-COUPLER MODULE
IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1 A - 1 C/O contact
Art. nr.: | 50085 |
Alternative varer: | 52510 |
Vægt: | 0.04 kg |
Country of origin: | CZ |
Tilgængelig
Beskrivelse
Transistor 1 A
24 V DC
with minus plug link
electr. NO/NC contact
24 V DC
with minus plug link
electr. NO/NC contact


Tekniske specifikationer
Input
Voltage range OFF | 0...6 V DC |
---|---|
Voltage range ON | 10...53 V DC |
LED display | LED (red) |
Input current | 10 mA |
Output
Leakage current (output is open) | max. 0.3 mA |
---|---|
Switching time ON/OFF | 25/75 µs |
Saturation voltage (across output) | max. 0.5 V DC |
Switching voltage | 4.5...53 V DC |
Switching frequency | max. 1 kHz/10 Hz (resist./ind.) |
Switching current per output | 1 mA...1 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 2.5 kV |
Housing | Black plastic, flame retardant |
Dimensions H×W×D | 12×82×68 mm |
Commercial data
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
customs tariff number | 85414900 |
EAN | 4048879027960 |
Pakke-enhed | 1 |
Tilbehør
---- Krydsstik til klemrække ----
---- Skruetrækker ----
---- Overspændingsbegrænser ----
---- Mærkningstilbehør ----