Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE
Produktet kan afvige fra billedet

AMMS 20-47/1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
Art. nr.: 50030
Alternative varer:    52571
Vægt: 0.03 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Triac 1 A
24 V DC
Input
Voltage range ON 10...53 V DC
Voltage range OFF 0...3 V DC
Input current 6.6 mA
LED display LED (red)
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Housing Black plastic, flame retardant
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×64 mm
Output
Switching voltage 24...253 V AC
Switching current per output 50 mA...1 A
Saturation voltage (across output) max. 1.3 V AC
Leakage current (output is open) max. 5 mA
Switching time ON/OFF 10/10 ms
Switching frequency max. 20 Hz
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85414090
EAN 4048879028073
eClass 27371604
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 50030_1505-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger