Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIRO TH 110VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE  52556
Produktet kan afvige fra billedet

MIRO TH 110VAC/DC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Art. nr.: 52556
Alternative varer:    6652556
Vægt: 0.027 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Screw terminals
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Input
Control current 3.5 mA
Voltage range OFF 0...35 V AC/DC
Voltage range ON 70...130 V AC/DC
LED display LED (yellow)
Output
Leakage current (output is open) max. 0.3 A
Switching time ON/OFF 10/10 ms
Saturation voltage (across output) max. 1.5 V AC
Switching voltage 12...250 V AC
Switching frequency max. 20 Hz, depending on suppression
Switching current per output 2 mA...0.5 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 2.5 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
customs tariff number 85414900
EAN 4048879026765
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Approval: CSA CA 52556_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Hent Approval: CSA US 52556_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Hent Approval: UL Registered CA 52556_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 52556_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Hent Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: P8 52556_p8_2_60.zip
  • Hent Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 52556_1540-04.16_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 52556_1540-04.16_ce_z_c.pdf
  • Hent Information: MTTF Report 52556_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Krydsstik til klemrække ----
---- Klemme ----
---- Etiket til klemme ----
  • Label plate Miro
    Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
    96,45 DKK
* Plus moms og forsendelsesomkostninger