Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA OPTO-COUPLER MODULE  52511
Produktet kan afvige fra billedet

MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0.2 A
Art. nr.: 52511
Alternative varer:    6652511
Vægt: 0.028 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

Transistor 0.2 A
24 V DC
Control current 0.1 mA (5 V DC)
Screw terminals
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 3.75 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 91×6.2×71 mm
Output
Leakage current (output is open) max. 0.1 mA
Switching time ON/OFF 10/18 µs
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Switching voltage 5...48 V DC
Switching frequency max. 20 kHz
Switching current per output 0.1 mA...0.2 A
Input
Control current 0.1 mA (5 V DC)
Voltage range OFF 0...2 V DC
Voltage range ON 15...30 V DC
LED display LED (yellow)
Product article number of manufacturer 52511

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
customs tariff number 85414900
EAN 4048879026857
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approval: CSA CA 52511_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Hent Approval: CSA US 52511_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Hent Approval: UL Registered CA 52511_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 52511_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Hent Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: P8 52511_p8_2_60.zip
  • Hent Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 52511_1531-04.16_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 52511_1531-04.16_ce_z_c.pdf
  • Hent Information: MTTF Report 52511_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

---- Krydsstik til klemrække ----
---- Klemme ----
---- Etiket til klemme ----
  • Label plate Miro
    Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
    85,25 DKK
* Plus moms og forsendelsesomkostninger