Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIRO,TR,48VDC,SK OPTO-COUPLER MODULE  52501
Produktet kan afvige fra billedet

MIRO,TR,48VDC,SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 10...48 VDC - OUT: 5...48 VDC / 2 A
Art. nr.: 52501
Alternative varer:    6652501
Vægt: 0.028 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

Transistor 2 A
24 V DC
Screw terminals
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Test isolation voltage 2.5 kV
Housing Black plastic, flame retardant
Dimensions H×W×D 78×6.2×70 mm
Output
Leakage current (output is open) max. 10 µA
Switching time ON/OFF 1/5 ms
Saturation voltage (across output) max. 0.3 V DC
Switching voltage 5...48 V DC
Switching frequency max. 10/1 Hz (resist./ind.)
Switching current per output 1 mA...2 A
Input
Control current 6 mA
Voltage range OFF 0...5 V DC
Voltage range ON 10...48 V DC
LED display LED (yellow)
Product article number of manufacturer 52501

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
customs tariff number 85414900
EAN 4048879026932
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approval: CSA CA 52501_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Hent Approval: CSA US 52501_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Hent Approval: UL Registered CA 52501_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Hent Approval: UL Registered US 52501_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Hent Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: P8 52501_p8_2_60.zip
  • Hent Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 52501_1524-04.16_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 52501_1524-04.16_ce_z_d.pdf
  • Hent Information: MTTF Report 52501_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

---- Krydsstik til klemrække ----
---- Etiket til klemme ----
  • Label plate Miro
    Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
    85,25 DKK
---- Klemme ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger