Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SV-SUB D 50 .-KL  FOR SIGNAL TRANSFER  54044
Produktet kan afvige fra billedet

SV-SUB D 50 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Art. nr.: 54044
Vægt: 0.222 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

Female connector
50-pole
Screw terminals
Certificate
Certificate

Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Material group EN 60664-1 over voltage, category II
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
Operating current per bit max. 2 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×95×58 mm
Product article number of manufacturer 54044

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
customs tariff number 85366990
EAN 4048879026451
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Construction files: DXF 54044_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 54044_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity UKCA 54044_1840-04.16_uk_z_a.pdf
  • Hent Information: EU declaration of conformity 54044_1840-04.16_ce_z_c.pdf

---- Skrue ----
---- Mærkningstilbehør ----
---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger