Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
SV-SUB D 25ST.-KL  FOR SIGNAL TRANSFER
Produktet kan afvige fra billedet

SV-SUB D 25ST.-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Art. nr.: 54032
Alternative varer:    6654032
Vægt: 0.138 kg
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Male connector
25-pole
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category II
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 63×95×48 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85366990
EAN 4048879026529
eClass 27143424
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 54032_1833-04.16_ce_z_c.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 54032_stp_x_b.zip
  • Hent Drawing Files 54032_dxf_x_a.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger