Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LUGS 16  FOR SIGNAL TRANSFER  54101
Produktet kan afvige fra billedet

LUGS 16 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Art. nr.: 54101
Alternative varer:    6654101
Vægt: 0.114 kg
Country of origin:  CZ
Ikke på lager - Kontakt os for leveringsdato
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

16-pole
Screw plug-in terminals

Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Operating current per bit 8 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Connection Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire
Dimensions H×W×D 75×45×66 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
customs tariff number 85369010
EAN 4048879026284
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Construction files: DXF 54101_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 54101_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf

---- Mærkningstilbehør ----
---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger