Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LUGS 32  FOR SIGNAL TRANSFER  54103
Produktet kan afvige fra billedet

LUGS 32 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Art. nr.: 54103
Alternative varer:    6654102
Vægt: 0.216 kg
Country of origin:  CZ
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

32-pole
Screw plug-in terminals

Electrical data | Supply
Operating voltage AC 250 V
Operating current max. 8 A
Installation
Connection cross-section solid max. 4 mm²
Installation | Connection
Connection Screw terminals SK
Device protection | Electrical
Overvoltage category (EN 60664-1) I
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type (EN 60715), mounting rail
Height 75 mm
Width 90 mm
Depth 66 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
customs tariff number 85369010
GTIN 4048879026260
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Construction files: DXF 54103_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 54103_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf

---- Mærkningstilbehør ----
---- Skruetrækker ----
* Plus moms og forsendelsesomkostninger