Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED
Produktet kan afvige fra billedet

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 10V/0,08ADC
Art. nr.: 85615
Vægt: 0.2 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 10 V DC
Current: 80 mA
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Input
Input current approx. 20 mA
Input fuse (external) 63 mA (T)
Frequency 50...60 Hz
Input voltage 207...253 V AC
Output
Output current max. 80 mA
Ripple max. 10 mV ss/pp
Output suppression VDR and smoothing capacitor
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green): in operation
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C, no condensation
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85044090
EAN 4048879079655
eClass 27049002
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 85615_764-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger