Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
IR 24 PLUG-IN RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

IR 24 PLUG-IN RELAY

Product discontinued, no alternative
Art. nr.: 61402
Alternative varer:    51410
Vægt: 0.02 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

4 NO/NC contacts
24 V DC
Relays with other voltage available on request.
General data
Dimensions H×W×D 36×28×21 mm
Material (contact) Ag Ni; Ag hv
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 5 A
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/100 W
max. power (W) max. 1.4 VA/0.9 W
Switching time 18 ms
Commercial data
country of origin IT
customs tariff number 85364900
EAN 4048879025751
eClass 27371001
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger