Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 96 35 06 06
Zoom
IR RELAY SOCKET MODULES  61300
Produktet kan afvige fra billedet

IR RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative

Art. nr.: 61300
Alternative varer:   
Vægt: 0.075 kg
Country of origin:  IT
Tilgængelig
Listepris pr. Stk:
Tilføj datakurven Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

for industrial relays
4 NO/NC contacts
0...230 V AC/DC
without components
Certificate

Electrical data | Output
Switching voltage AC max. 250 V
Switching voltage DC max. 110 V
Switching current max. 5 A
Installation | Connection
Connection Spring clamp terminals FK
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP40
Mechanical data | Mounting data
Mounting method geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Height 76,5 mm
Width 27 mm
Depth 65 mm

ECLASS-6.0 27371603
ECLASS-7.0 27371603
ECLASS-8.0 27371603
ECLASS-9.0 27371603
ETIM-5.0 EC001437
customs tariff number 85366990
GTIN 4048879025935
Pakke-enhed 1

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 61300_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 61300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 61300_1854-04.16_ce_z_b.pdf (B)

* Plus moms og forsendelsesomkostninger