Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MKS-J 67035 24 VDC RELAY SOCKET MODULES
Produktet kan afvige fra billedet

MKS-J 67035 24 VDC RELAY SOCKET MODULES

Product discontinued, no alternative
Art. nr.: 67035
Alternative varer:    67010
Vægt: 0.129 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

for industrial relays
4 NO/NC contacts
24 V DC, minus bridged (coil)
Diode + LED
Technical Data
Switching voltage max. 250 V AC/110 V DC
Switching current max. 3 A
General data
Connection Screw terminals: max. 4 mm²
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 85×45×64 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85366990
EAN 4048879025492
eClass 27371001
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 67035_1868-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger