Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
RMM 11/230 V OUTPUT RELAY
Produktet kan afvige fra billedet

RMM 11/230 V OUTPUT RELAY

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Art. nr.: 51515
Alternative varer:    52040
Vægt: 0.03 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

1 relay; 1 NO contact
6 A
230 V AC
Screw terminals
Input
Connection voltage - current 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 3.5 mA
LED display LED (red)
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 6 A
Min. load current 100 mA
Power rating (voltage dependent) max. 1250 VA/240 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24/110/230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4.0 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 56×12×65 mm
Commercial data
country of origin CZ
customs tariff number 85364900
EAN 4048879027557
eClass 27371001
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 51515_1213-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger