Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4
Produktet kan afvige fra billedet

CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI4

4x24VDC adjustable input filter
Art. nr.: 57241
Vægt: 0.065 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Expansion module
DI4 - (E) parameterizable
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per module
Type PNP (EN 61131-2)
Input filter configurable 2 µs...3 ms
Galvanic isolation 500 V DC between inputs and internal communication
Internal communication
Module supply via system connection
Current consumption max. 95 mA
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage no
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Commercial data
country of origin TH
customs tariff number 85389099
EAN 4048879423700
eClass 27242604
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 57241_4727-04.16_ce_z_b.pdf
  • Hent Approvals and certificates 57241_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 57241_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 57241_p8_2_20.zip
  • Hent Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Hent Information Material 57101_inf_x_a.zip
  • Hent Manuals 57220_hdb_x_12.zip
  • Hent Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger