Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MPR67+ REPEATER PROFIBUS DP 3 SEGMENTS
Produktet kan afvige fra billedet

MPR67+ REPEATER PROFIBUS DP 3 SEGMENTS

Art. nr.: 56965
Vægt: 0.18 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segments
Protection IP67
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Module supply via PIN 4 sensor supply (7/8” power)
Current consumption approx. 80 mA
Transfer rate max. 12 Mbit/s
General data
Protection IP67
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+75 °C)
Dimensions H×W×D 151×30×34.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED and BUS
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85176200
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 56965_1018-14.16_ce_z_c.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 56960_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 56960_dxf_x_a.zip
  • Hent Drawing Files EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Hent Installation Instructions 56965_ina_6_10.pdf
  • Hent Manuals 56960_hdb_x_12.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger