Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product
Produktet kan afvige fra billedet

MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product

Bluetooth Master Profibus-DP 0,1875 MBit/s max. 4 participants
Art. nr.: 57015
Vægt: 0.3 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

PROFIBUS
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Connections
Fieldbus SUB-D, 9-pole
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 187.5 kbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing Black plastic
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection Screw terminals: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (storage temperature -40...+75 °C)
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85176200
EAN 4048879365130
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 57015_02-04.2014_ce_z_a.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Configuration Files MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Hent Configuration Files MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Hent Drawing Files 57010_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 57010_dxf_x_a.zip
  • Hent Installation Instructions 57015_ina_xx_10.zip
  • Hent Manuals 57010_hdb_x_10.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger