Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606

Du vil måske også kunne lide

CU, CU (female/male); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid ® a registered trademark of HARTING KGaA.
Technical Data
Operating voltage 24 V DC
Transfer rate max. 12 Mbit/s
Field Bus Coupling IP67 Han-Brid®
General data
Connection Spring clamp terminals: 0.25 mm² single core, 2.5 mm² stranded
Shielded no
Housing Black plastic, flame retardant
Cut-out H×W: 90×80 mm
Temperature range -25...+50 °C
Dimensions H×W×D 103×93×65 mm
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85371098
EAN 4048879041461
eClass 27189217
Pakke-enhed 1
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Approvals and certificates 67605_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 67605_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Hent Approvals and certificates 67605_4020-04.16_ce_z_c.pdf
  • Hent China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 67605_stp_x_a.zip
  • Hent Installation Instructions 67605_ina_6_15.pdf
cULus
* Plus moms og forsendelsesomkostninger