Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-display 24V DC lamp-test blue
Produktet kan afvige fra billedet

LED-display 24V DC lamp-test blue

Product discontinued, no alternative
Art. nr.: 71731
Vægt: 0.008 kg
  I produktion
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

(blue)
24 V DC
Protection IP40
with lamp test input
Technical Data
Operating voltage 24 V AC/DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Housing Adapter - PVC, gray
LED Ø 5 mm
Front panel hole diameter Ø 8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Temperature range -40...+70 °C
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85318070
EAN 4048879040877
eClass 27261590
Pakke-enhed 10
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger