Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-INDICATOR GREEN  71450
Produktet kan afvige fra billedet

LED-INDICATOR GREEN

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
Art. nr.: 71450
Vægt: 0.014 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

(green)
24 V DC

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Temperature range -30...+75 °C
Front panel hole diameter Ø 14 mm
LED Ø 10 mm
Housing Brass, chrome plated
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Dimensions H×W×D 16×16×45 mm
Product article number of manufacturer 71450

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
customs tariff number 85318070
EAN 4048879041126
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Construction files: DXF 71410_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 71410_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger