Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-INDICATOR WHITE
Produktet kan afvige fra billedet

LED-INDICATOR WHITE

LED 5mm - 24V DC - 20 mA - IP40
Art. nr.: 71475
Vægt: 0.004 kg
  Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Du vil måske også kunne lide

(white)
24 V DC
General data
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Housing Brass, chrome plated
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Dimensions H×W×D 9.5×9.5×77.5 mm
Temperature range -40...+70 °C
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Current consumption approx. 15 mA
LED display Ø 5 mm, diffuse
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
Commercial data
country of origin DE
customs tariff number 85318070
EAN 4048879041072
eClass 27261590
Pakke-enhed 10
 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Hent Drawing Files 71403_stp_x_a.zip
  • Hent Drawing Files 71403_dxf_x_a.zip
* Plus moms og forsendelsesomkostninger