Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-INDICATOR YELLOW  71425
Produktet kan afvige fra billedet

LED-INDICATOR YELLOW

LED 5mm - 24V DC - IP40
Art. nr.: 71425
Vægt: 0.004 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:
Tilføj Easy-Import-Export

Beskrivelse

(yellow)
24 V DC

Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Temperature range -40...+70 °C
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Housing Brass, chrome plated
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Dimensions H×W×D 9.5×9.5×77.5 mm

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
customs tariff number 85318070
EAN 4048879041164
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Produkt-PDF
  • Hent Construction files: DXF 71403_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 71403_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger