Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-INDICATOR GREEN  72621
Produktet kan afvige fra billedet

LED-INDICATOR GREEN

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP67
Art. nr.: 72621
Vægt: 0.008 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

(green)
24 V AC/DC
Protection IP67

Technical Data
Operating voltage 24 V AC/DC ±15%
Current consumption 15 ±2 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP67
General data
Temperature range -40...+70 °C
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Housing Adapter - PVC, gray
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Product article number of manufacturer 72621

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
customs tariff number 85318070
EAN 4048879040716
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Construction files: DXF 71601_dxf_x_a.zip
  • Hent Construction files: STP 71601_stp_x_a.zip
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger