Har du spørgsmål om vores produkter? Vores eksperter er klar til at hjælper dig! Ring til os +45 9635 0606
Zoom
LED-display 110V AC/DC white  71647
Produktet kan afvige fra billedet

LED-display 110V AC/DC white

Product discontinued, no alternative
Art. nr.: 71647
Vægt: 0.01 kg
Country of origin:  DE
Tilgængelig
 Produktsammenligning
Listepris pr. Stk:

Beskrivelse

(white)
110 V AC/DC
Protection IP40

Technical Data
Operating voltage 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Current consumption 5 ±0.5 mA
Protection (IEC 60529/EN 60529) IP40
General data
Temperature range -40...+70 °C
Front panel hole diameter Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Housing Adapter - PVC, gray
Connection Faston 2.8×0.8 mm
Dimensions H×W×D 18.5×12×53 mm
Product article number of manufacturer 71647

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
customs tariff number 85318070
EAN 4048879040921
Pakke-enhed 10

 
Oplysninger vedrørende artikel:
  • Hent Datablad
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Hent Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* Plus moms og forsendelsesomkostninger